GN 520.4 Volants pleins à poignée éclipsable Plastique, douille / mécanisme de rétractation en acier

GN 520.4 Volants à poignée éclipsable, plastique, douille / mécanisme de rétractation en acier
Original design

code: VDN.FP+IR-A

Description du produit

La poignée des volants à bras GN 520.4 est verrouillée dans un alésage conique en position de fonctionnement.

Pour la mettre au repos, il faut d'abord la retirer du cône dans un sens axial.

Un ressort de compression maintient la poignée dans les deux positions. Une fois relâché, il s'enclenche à nouveau automatiquement.

Spécifications

Corp de roue
Plastique, résine phénolique (PF)

  • renforcé
  • Température de fonctionnement -20 °C à +110 °C
  • noir, finition brillante
  • Défauts de coulée polis

Douille de moyeu
Acier, noirci


Poignée éclipsable
Plastique, résine phénolique (PF)

  • noir, finition brillante
  • Mécanisme de rétractation
    Acier, noirci

RoHS

Accessoire

Rondelles fraisées GN 184 (for Axial Fixing)

Sur demande

  • sans alésage
  • avec poignée de sécurité éclipsable
    (à replacement en position automatique)
Masquer schéma technique
GN 520.4 Volants à poignée éclipsable, plastique, douille / mécanisme de rétractation en acier schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9

Type

Davec poignée tournante éclipsable
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
bd3d4d5d6d7l1 -0,5l2 -0,5l3l4rØ
Poignée
100102624223554391233,551563722
12512283226,5447046153857564822
15014303226,5508048153860655723
17516324033559056154366806826
200203240335590601543689076,528
2252033494066110661544,571908828
2502236494066110701544,5759010128
3002636585894148821856879012428

Configuration et prix

Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type

Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
37,93
plus TVA 7,21 €
brute 45,14 €
En stock
ELESA Code: 73711-10
Description: VDN.100 FP+lR-A-10
Poids: 0,340 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 520.4-100-B10-DGN 520.4-100-K10-DGN 520.4-125-B12-DGN 520.4-125-K12-DGN 520.4-150-B14-DGN 520.4-150-K14-DGN 520.4-175-B16-DGN 520.4-175-K16-DGN 520.4-200-B20-DGN 520.4-200-K20-DGN 520.4-225-B20-DGN 520.4-225-K20-DGN 520.4-250-B22-DGN 520.4-250-K22-DGN 520.4-300-B26-DGN 520.4-300-K26-D