GN 520.4 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla Muovi, holkki / kääntömekanismi terästä

Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla GN 520.4: Muovi, holkki / kääntömekanismi terästä
Original design

code: VDN.FP+IR-A

Tuotteen kuvaus

GN 520.4 -käsipyörien kädensija on lukittu kartiomaiseen reikään käyttöasennossa.

Kädensijan kääntämiseksi sitä tulee ensin vetää kartiosta aksiaaliseen suuntaan.

Painejousi pitää kädensijaa molemmissa asennoissa. Kun kädensija käännetään ulos, se kytkeytyy jälleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Muovi, fenolihartsi (PF)

  • vahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +110 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely
  • Valupurseet hiottu

Keskiöholkki
Teräs, mustattu


Kääntyvä kädensija
Muovi, fenolihartsi (PF)

  • musta, kiiltävä viimeistely
  • Kääntömekanismi
    Teräs, mustattu

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184 (aksiaaliseen kiinnitykseen)

Tilauksesta

ilman reikää

  • kääntyvällä turvakädensijalla
    (kääntyy takaisin automaattisesti)
Piilota tekninen piirros
GN 520.4 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla, muovi, holkki / kääntömekanismi terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9

Tyyppi

Dkääntyvällä pyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
bd3d4d5d6d7l1 -0,5l2 -0,5l3l4rØ
Kahva
100102624223554391233,551563722
12512283226,5447046153857564822
15014303226,5508048153860655723
17516324033559056154366806826
200203240335590601543689076,528
2252033494066110661544,571908828
2502236494066110701544,5759010128
3002636585894148821856879012428

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
37,93
plus ALV 7,21 €
brutto 45,14 €
Varastossa
ELESA Code: 73711-10
Kuvaus: VDN.100 FP+lR-A-10
Paino: 0,340 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 520.4-100-B10-DGN 520.4-100-K10-DGN 520.4-125-B12-DGN 520.4-125-K12-DGN 520.4-150-B14-DGN 520.4-150-K14-DGN 520.4-175-B16-DGN 520.4-175-K16-DGN 520.4-200-B20-DGN 520.4-200-K20-DGN 520.4-225-B20-DGN 520.4-225-K20-DGN 520.4-250-B22-DGN 520.4-250-K22-DGN 520.4-300-B26-DGN 520.4-300-K26-D