GN 520.4 Volantes con manilla abatible Casquillo, plástico / mecanismo abatible acero

Volantes con manilla abatible GN 520.4: Casquillo, plástico / mecanismo abatible acero
Original design

code: VDN.FP+IR-A

Descripción del producto

La manilla de los volantes GN 520.4 se bloquea en un orificio cónico en la posición de trabajo.

Para abatirla, primero hay que extraerla del orificio cónico en dirección axial.

Un muelle de compresión sujeta la manilla con firmeza en ambas posiciones. Cuando se despliega, se engrana otra vez de manera automática.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, résine phénolique (PF)

  • reforzado
  • Température de fonctionnement -20 °C à +110 °C
  • negro, acabado brillante
  • Marca de rebaba pulida

Casquillo del cubo
Acero, pavonado


Manilla abatible
Plástico, resina fenólica (PF)

  • negro, acabado brillante
  • Mecanismo abatible
    Acero, pavonado

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)

Bajo pedido

  • sin orificio
  • con manilla abatible de seguridad
    (retorno automático)
Ocultar dibujo técnico
GN 520.4 Volantes con manilla abatible, plástico, casquillo / mecanismo abatible acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Dcon manilla giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
bd3d4d5d6d7l1 -0,5l2 -0,5l3l4rØ
Manilla
100102624223554391233,551563722
12512283226,5447046153857564822
15014303226,5508048153860655723
17516324033559056154366806826
200203240335590601543689076,528
2252033494066110661544,571908828
2502236494066110701544,5759010128
3002636585894148821856879012428

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
37,93
más IVA 7,21 €
bruto 45,14 €
En stock
ELESA Code: 73711-10
Descripción: VDN.100 FP+lR-A-10
Peso: 0,340 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 520.4-100-B10-DGN 520.4-100-K10-DGN 520.4-125-B12-DGN 520.4-125-K12-DGN 520.4-150-B14-DGN 520.4-150-K14-DGN 520.4-175-B16-DGN 520.4-175-K16-DGN 520.4-200-B20-DGN 520.4-200-K20-DGN 520.4-225-B20-DGN 520.4-225-K20-DGN 520.4-250-B22-DGN 520.4-250-K22-DGN 520.4-300-B26-DGN 520.4-300-K26-D