GN 520.4 Volantini con impugnatura ribaltabile Plastica, boccola / meccanismo di rientro in acciaio

Volantini con impugnatura ribaltabile GN 520.4: Plastica, boccola / meccanismo di rientro in acciaio
Original design

code: VDN.FP+IR-A

Descrizione del prodotto

In posizione di lavoro, l'impugnatura dei volantini GN 520.4 è bloccata in un foro conico.

Per l'inversione, è necessario prima estrarla dal cono in direzione assiale.

Una molla di pressione mantiene l'impugnatura in entrambe le posizioni. Quando viene riaperta si reinnesta automaticamente.

Specifiche

Corpo ruota
Plastica, resina fenolica (PF)

  • Rinforzato
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +110 °C
  • nero, finitura lucida
  • Tracce di sbavatura lucidate

Boccola mozzo
Acciaio, brunita


Impugnatura ribaltabile
Plastica, resina fenolica (PF)

  • nero, finitura lucida
  • Meccanismo di rientro
    Acciaio, brunita

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate GN 184 (per fissaggio assiale)

Su richiesta

  • Senza foro alesato
  • Con impugnatura ribaltabile di sicurezza
    (orientabile automaticamente all'indietro)
Nascondi disegno tecnico
GN 520.4 Volantini con impugnatura ribaltabile, plastica, boccola / meccanismo di rientro in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9

Tipo

DCon impugnatura girevole ribaltabile
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
bd3d4d5d6d7l1 -0,5l2 -0,5l3l4rØ
Impugnatura
100102624223554391233,551563722
12512283226,5447046153857564822
15014303226,5508048153860655723
17516324033559056154366806826
200203240335590601543689076,528
2252033494066110661544,571908828
2502236494066110701544,5759010128
3002636585894148821856879012428

Selezione e configurazione articolo

Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo

Diametro volantino d1
Codice foro alesato


Diametro foro alesato d2
Tipo

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
37,93
più IVA 7,21 €
lordo 45,14 €
In magazzino
ELESA Code: 73711-10
Descrizione: VDN.100 FP+lR-A-10
Peso: 0,340 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 520.4-100-B10-DGN 520.4-100-K10-DGN 520.4-125-B12-DGN 520.4-125-K12-DGN 520.4-150-B14-DGN 520.4-150-K14-DGN 520.4-175-B16-DGN 520.4-175-K16-DGN 520.4-200-B20-DGN 520.4-200-K20-DGN 520.4-225-B20-DGN 520.4-225-K20-DGN 520.4-250-B22-DGN 520.4-250-K22-DGN 520.4-300-B26-DGN 520.4-300-K26-D