Jos haluat tarkastella sivua oikein ja käyttää kaikkia sen toimintoja, ota käyttöön JavaScript selaimessasi.
Ostoskärry on tyhjä.
lisäksi lähetys, mikäli sovellettavissa, sekä lisäveloitus pienten määrien ostoista tai materiaaleista, mikäli sovellettavissa, vähäisempi alennus
Pyörivien ja kiinteiden kahvojen lisäksi tähän ryhmään sisältyvät kääntyvät kahvat, nupit ja vääntimet, lukitusvarret ja T-kahvat Ne sopivat yleiskäyttöiseen helppoon manuaalisen voiman välittämiseen.
Asteikkojen, vesivaakojen ja asteikkorenkaiden lisäksi tähän ryhmään kuuluvat säätönupit, indeksointimekanismit ja analogiset ja digitaaliset asennonilmaisimet.
Ristinuppien ja tähtiväänninten lisäksi tähän ryhmään kuuluvat kolmisakaraiset vääntimet, viisisakaraiset vääntimet, siipiruuvit ja pyälletyt ruuvit. Pyälletyt nupit ja momenttikahvat kuuluvat myös ryhmään.
Epäkeskisten ja nokkavipujen lisäksi tähän ryhmään kuuluvat kiilapuristimet ja kiristyskeskittimet.
Lukitsimien ja paineilmatoimisten lukitsimien lisäksi tähän ryhmään kuuluvat salpalukot ja vetolukitsimet.
Tähän ryhmään kuuluvat kääntöpultit, kiinnityspultit, olakeruuvit, tapit sekä pallopäiset ruuvit, mutterit ja aluslevyt, sekä kohdistuselementit, paininruuvit ja tasaussarjat. Tähän standardiosien ryhmään kuuluvat myös akselikaulukset, mutterit ja pultit T-muttereille sekä kiinnitysvaijerit.
Säätöjalkojen lisäksi tähän ryhmään kuuluvat silmukkapultit ja silmukkamutterit, nostosilmukat, nostokorvat ja sakkelit. Nostosilmukat ja kumipuskurit sisältyvät myös ryhmään.
Öljytasonilmaisimien ja öljysilmien lisäksi tähän ryhmään sisältyvät kierretapit ja tiivistetulpat, öljyntyhjennysventtiilit, huohotinsuodattimet ja huohotinventtiilit.
Tähän ryhmään sisältyvät yleisnivelet, yleisnivelakselit sekä pallonivelet, haarukkanivelet ja haarukkapäät. Kulmamalliset kuulanivelet, pallonivelet ja pikaliitoskytkimet kuuluvat myös ryhmään.
Tähän ryhmään sisältyvät alumiiniprofiilit, putkiliitoselementit, putkiliittimet, puristusliittimet, profiililiittimet, puristuskiinnittimet sekä putket ja tangot. Niillä voidaan luoda putki/puristusliitinkokoopanoja, jotka ovat kitkalukittuja, helposti ja aina tarpeen vaatiessa irrotettavia, ja näin
Teleskooppikiskojen, lineaaristen kuulalaakereiden ja lineaaristen ohjainkiskojärjestelmien lisäksi tähän ryhmään kuuluvat säädettävät lineaarijohteet, lineaariset toimilaitteet ja lineaaristen toimilaitteiden kiinnikkeet. Rulla- ja palloratakokoonpanot, ohjainkiskot ja kuularullat kuuluvat myös tähän
Tähän ryhmään kuuluvat levyn tai tangon muotoiset magneetit, sekä lieriömagneetit ja U-magneetit, itsekiinnittyvät magneetit ja ruuvit magneettisisäkkeellä, sekä raakamagneetit.
Pyörät ja kääntöpyörät ovat välttämättömiä standardiosia monilla jokapäiväisen elämän ja teollisuuden aloilla. Ne tarjoavat liikkuvuutta työpajoissa, toimistoissa
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:
Uusi tuoteluettelo 18.0 sisältää lukemattomia standardiosia ja elementtejä sekä paljon kiinnostavia ideoita rakentavaan ongelmien ratkaisuun.
Pyydä se ilmaiseksi
Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä?
Yhteyslomake
Uusi logistiikkakeskus Furtwangenissa. Yli 65 000 tuotetta, se on...
Näytä kaikki uutiset
Vesivaa’at voivat olla pyöreitä, ruuvattavia, kuplavesivaakoja ja ristivesivaakoja, ja niitä käytetään mittausinstrumenttien vaakasuoran asennon tarkistamiseen sekä koneiden valmistuksessa.
Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.