Niveaux

Les niveaux à alcool peuvent être conçus comme des niveaux à bulle et des niveaux à visser et sont utilisés pour vérifier la position horizontale des instruments de mesure et dans la fabrication de machines.

Filtrer produits
Matériau

GN 2277 Niveaux à bulle, logement aluminium, avec bride de montage Type: A - Bride de montage pour boulonnage sur la surface<br />Matériau/Finition: ALS - anodisée, noire

GN 2277

Niveaux à bulle, logement aluminium, avec bride de montage
GN 2282 Niveaux à visser, Logement laiton, pour montage avec des vis Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm<br />Matériau/Finition: MSR - argenté, RAL 9006, finition texturée<br />N° d'identification: 1 - Regard de niveau, au-dessus

GN 2282

Niveaux à visser, Logement laiton, pour montage avec des vis
GN 2283 Niveaux à visser, Logement aluminium, pour montage avec des vis Matériau/Finition: ALS - anodisée, noire<br />Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm<br />Type: AV - aligné, installation par l'avant (non réglable)

GN 2283

Niveaux à visser, Logement aluminium, pour montage avec des vis
GN 2276 Niveaux à alcool croisés, Logement aluminium, pour montage par vis Sensibilité: 50 - Minutes d'angle, la bulle se déplace de 2 mm<br />Type: AV - aligné, installation par l'avant (non réglable)<br />Matériau/Finition: ALN - anodisé, couleur naturelle

GN 2276

Niveaux à alcool croisés, Logement aluminium, pour montage par vis