Niveles

Los niveles pueden ser diseñados como niveles de ojo de buey, para atornillar y de burbuja, y se utilizan para verificar la posición horizontal de los instrumentos de medición y en la fabricación de maquinaria.

Filtrar productos
Material

GN 2277 Niveles de ojo de buey, carcasa aluminio, con brida de montaje Tipo: A - Brida de montaje para atornillar en la superficie<br />Material / acabado: ALS - anodizado, negro

GN 2277

Niveles de ojo de buey, carcasa aluminio, con brida de montaje
GN 2281 Niveles de ojo de buey, Carcasa aluminio, para instalación en placas y carcasas. Acabado / material: ALS - anodizado, negro<br />Relleno: K - incoloro, transparente<br />N.º de identificación: 1 - sin anillo de contraste

GN 2281

Niveles de ojo de buey, Carcasa aluminio, para instalación en placas y carcasas.
GN 2282 Niveles atornillables, Carcasa latón, para montar con tornillos Sensibilidad: 50 - minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm<br />Material / acabado: MSR - plateado, RAL 9006, acabado texturado<br />N.º de identificación: 1 - Visor, parte superior

GN 2282

Niveles atornillables, Carcasa latón, para montar con tornillos
GN 2283 Niveles atornillables, Carcasa aluminio, para montar con tornillos Material / acabado: ALS - anodizado, negro<br />Sensibilidad: 50 - minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm<br />Tipo: AV - alineado, instalación desde la parte delantera (no ajustable)

GN 2283

Niveles atornillables, Carcasa aluminio, para montar con tornillos
GN 2276 Niveles de burbuja en T, Carcasa aluminio, para montar con tornillos Sensibilidad: 50 - minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm<br />Tipo: AV - alineado, instalación desde la parte delantera (no ajustable)<br />Material / acabado: ALN - anodizado, color natural

GN 2276

Niveles de burbuja en T, Carcasa aluminio, para montar con tornillos