Palancas de apriete con leva excéntrica

Las palancas de apriete con levas excéntricas pueden utilizarse de forma universal para la sujeción mediante rosca sin par de apriete. Las palancas excéntricas pueden aumentar o reducir la tensión rápidamente. La leva excéntrica de apriete tiene una relación de tensión a palanca muy efectiva

justo antes del punto de apriete y, por tanto, se autobloquea.

Filtrar productos
Material
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos

GN 927 Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de zamac, arandela de contacto de plástico, con rosca interna Tipo: A - Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: B - negro, RAL 9005

GN 927

Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de zamac, arandela de contacto de plástico, con rosca interna
GN 927 Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de zamac, arandela de contacto de plástico, con espárrago roscado Tipo: A - Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: R - rojo, RAL 3000

GN 927

Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de zamac, arandela de contacto de plástico, con espárrago roscado
GN 927.4 Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de Zamac, con rosca interna Tipo: A - Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: O - naranja, RAL 2004

GN 927.4

Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de Zamac, con rosca interna
GN 927.4 Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de Zamac, con espárrago roscado Tipo: A - Arandela de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: S - plateado, RAL 9006

GN 927.4

Palancas de apriete con leva excéntrica, palanca de Zamac, con espárrago roscado