Leve a camma eccentrica

Le leve di bloccaggio con camme eccentriche possono essere utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un bloccaggio senza coppia attraverso una filettatura. Le leve eccentriche possono aumentare e ridurre il serraggio rapidamente. L'eccentrico di serraggio ha un rapporto serraggio/leva

estremamente efficace appena prima di raggiungere il punto di bloccaggio ed è quindi autobloccante.

Filtra prodotti
Materiale
Lunghezza (leva) (da - a) Lunghezza (leva)
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Famiglia di prodotti

GN 927 Leve a camma eccentrica, piastra di contatto in plastica, con filettatura interna Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione<br />Colore: B - nero, RAL 9005

GN 927

Leve a camma eccentrica, piastra di contatto in plastica, con filettatura interna
GN 927 Leve a camma eccentrica, leva in lega di zinco pressofusa, con perno filettato Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione<br />Colore: R - rosso, RAL 3000

GN 927

Leve a camma eccentrica, leva in lega di zinco pressofusa, con perno filettato
GN 927.4 Leve a camma eccentrica, leva in lega di zinco pressofusa, con filettatura interna Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione<br />Colore: O - arancione, RAL 2004

GN 927.4

Leve a camma eccentrica, leva in lega di zinco pressofusa, con filettatura interna
GN 927.4 Leve a camma eccentrica, leva in lega di zinco pressofusa, con perno filettato Tipo: A - Piastra di contatto in plastica con ghiera di regolazione<br />Colore: S - argento, RAL 9006

GN 927.4

Leve a camma eccentrica, leva in lega di zinco pressofusa, con perno filettato