Chiusure a leva

La chiusura a leva è un componente standard per chiudere in modo sicuro sportelli, ante e coperture rimovibili simili. Quando il meccanismo di bloccaggio è chiuso viene superato il punto morto, per cui il dispositivo si blocca saldamente in posizione di chiusura. La chiusura a leva con fermo di

sicurezza è progettata anche per impedire l'apertura accidentale.

Filtra prodotti
Materiale

GN 821 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Tipo: S - Con fermo di sicurezza<br />Materiale: ST - Acciaio<br />N° identificativo: 1 - Tipo lungo

GN 821

Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX
GN 831 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - Senza fermo di sicurezza<br />N° identificativo: 1 - Tipo lungo

GN 831

Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX
GN 832.2 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - Senza foro per lucchetto

GN 832.2

Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX
GN 8330 Chiusure a leva, acciaio Tipo: A - Senza coppiglia a molla

GN 8330

Chiusure a leva, acciaio
GN 8330 Chiusure a leva, acciaio INOX Tipo: A - Senza coppiglia a molla

GN 8330

Chiusure a leva, acciaio INOX