Loquets à levier

Un loquet à levier est une pièce standard pour la fermeture durable et sûre de rabats, de caches et de pièces amovibles similaires. Le point mort est surmonté lorsque le mécanisme de serrage est fermé, ce qui verrouille solidement le loquet à levier en position fermée. Un loquet à levier avec

cliquet de sécurité est également conçu pour empêcher toute ouverture accidentelle.

Vaste choix de loquets à levier

Ganter propose un vaste choix de loquets à levier avec ou sans cliquet de sécurité supplémentaire. Outre les versions peu coûteuses en acier, les sauterelles sont également disponibles en inox. Il existe même un loquet à levier réglable pour les applications spéciales.

Filtrer produits
Matériau

GN 761 Loquets à levier, acier/inox, sans mécanisme de verrouillage Type: G - Boulon de verrouillage à boucle, avec cran de retenue<br />Matériau: ST - Acier

GN 761

Loquets à levier, acier/inox, sans mécanisme de verrouillage
GN 761.1 Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage Type: G - Boulon de verrouillage à boucle, avec cran de retenue<br />Matériau: ST - Acier

GN 761.1

Loquets à levier, acier/inox, avec mécanisme de verrouillage
GN 821 Loquets à levier, acier, inox Type: S - avec cliquet de sécurité<br />Matériau: ST - Acier<br />N° d'identification: 1 - type long

GN 821

Loquets à levier, acier, inox
GN 831 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans cliquet de sécurité<br />N° d'identification: 1 - type long

GN 831

Loquets à levier, acier, inox
GN 832 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier

GN 832

Loquets à levier, acier, inox
GN 832.2 Loquets à levier, acier, inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans trou pour patin de verrouillage

GN 832.2

Loquets à levier, acier, inox
GN 833 Loquets à levier, acier, inox Matériau: ST - Acier

GN 833

Loquets à levier, acier, inox
GN 8330 Loquets à levier, acier Type: A - sans goupille bêta

GN 8330

Loquets à levier, acier
GN 8330 Loquets à levier, inox Type: A - sans goupille bêta

GN 8330

Loquets à levier, inox