Cierres de palanca

Un cierre de palanca es un elemento normalizado para la carga y el cierre seguro de tapas, cubiertas y piezas extraíbles similares. Se supera el centro muerto cuando se cierra el mecanismo de sujeción, lo que bloquea de forma segura el cierre de palanca en la posición de cierre. Un cierre de

palanca con bloqueo de seguridad está diseñado también para evitar la apertura accidental.

Gran selección de cierres de palanca

Ganter ofrece una completa selección de cierres de palanca con o sin bloqueo de seguridad adicional. Junto con versiones asequibles hechas de acero, también hay disponibles versiones de acero inoxidable. Existe incluso un cierre de palanca ajustable para aplicaciones especiales.

Filtrar productos
Material

GN 761 Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, sin mecanismo de bloqueo Tipo: G - Anclaje con ojal, con contrapieza<br />Material: ST - Acero

GN 761

Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, sin mecanismo de bloqueo
GN 761.1 Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, con mecanismo de bloqueo Tipo: G - Anclaje con ojal, con contrapieza<br />Material: ST - Acero

GN 761.1

Cierres de palanca, acero/acero inoxidable, con mecanismo de bloqueo
GN 821 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Tipo: S - con seguro<br />Material: ST - Acero<br />N.º de identificación: 1 - tipo largo

GN 821

Cierres de palanca, acero / acero inoxidable
GN 831 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin seguro<br />N.º de identificación: 1 - tipo largo

GN 831

Cierres de palanca, acero / acero inoxidable
GN 832.2 Cierres de palanca, acero / acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin lengüeta para candado

GN 832.2

Cierres de palanca, acero / acero inoxidable
GN 8330 Cierres de palanca, acero Tipo: A - sin grupilla

GN 8330

Cierres de palanca, acero