Apparaterollen: Beweglichkeit und Stabilität für leichte Geräte

Apparaterollen sind die ideale Lösung, um Möbel, Geräte und Maschinen mühelos zu bewegen und flexibel zu positionieren. Diese spezialisierten Rollen bieten eine hohe Tragfähigkeit und sind in verschiedenen Materialien wie Gummi oder Kunststoff erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen

gerecht zu werden. Ob für den Einsatz in Werkstätten, Labors, Krankenhäusern oder Büros – Apparaterollen sorgen für geräuscharme Mobilität und sicheren Stand. Mit feststellbaren Bremsen und drehbaren Konstruktionen bieten sie maximale Flexibilität und Stabilität für unterschiedlichste Anwendungen.

Produkte filtern
Neuheiten
Traglast in N (von - bis) Traglast in N
Ausführung
Werkstoff Laufbelag
Werkstoff Radkörper
Werkstoff Gehäuse
Lagerart
Befestigungsart
Rad-Ø (von - bis) Rad-Ø
Geeigneter Bodentyp

GN 22870 Apparaterollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): B - Bockrolle<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung

NEU GN 22870

Apparaterollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung
GN 22880 Apparaterollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): LF - Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22880

Apparaterollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung
GN 22880 Apparaterollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, Doppelrollen Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): GF - Lenkrolle mit Gewindestift, mit Feststeller<br />Kennzeichen: D - Doppelrollen Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22880

Apparaterollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, Doppelrollen Ausführung