Ruote con supporto istituzionale: mobilità e stabilità per le attrezzature leggere

Ruote con supporto istituzionale sono la soluzione ideale per spostare senza sforzo mobili, attrezzature e macchine nella posizione desiderata. Queste ruote con supporto speciali offrono alte portate e sono disponibili in diversi materiali come la gomma o il materiale sintetico per soddisfare

diverse esigenze. In officina, in laboratorio, negli ospedali o in ufficio, le ruote con supporto istituzionale assicurano una movimentazione silenziosa e un posizionamento sicuro. Provviste di freni con bloccaggio

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Capacità di carico in N (da - a) Capacità di carico in N
Specifiche
Materiale rivestimento
Materiale corpo ruota
Materiale supporto
Tipo di cuscinetto
Tipo di montaggio
Ø ruota (da - a) Ø ruota
Tipo di pavimento

GN 22870 Ruote con supporto istituzionale, rivestimento in gomma, corpo ruota in polipropilene, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): B - Supporto fisso<br />Codifica: L - Versione leggera

NUOVI GN 22870

Ruote con supporto istituzionale, rivestimento in gomma, corpo ruota in polipropilene, versione leggera
GN 22880 Ruote con supporto istituzionale, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): LF - Supporto girevole con piastra di attacco, freno con bloccaggio totale<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22880

Ruote con supporto istituzionale, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera