Roulettes pour charges légères : mobilité et stabilité pour les équipements légers

Les roulettes pour charges légères sont une solution idéale pour déplacer et positionner facilement des meubles, des équipements et des machines en toute liberté. Offrant une bonne capacité de charge, ces roulettes spécialisées sont disponibles dans différents matériaux, tels que le caoutchouc

ou le plastique, afin de répondre à différents besoins. Que ce soit en atelier, en laboratoire, à l’hôpital ou au bureau, les roulettes pour charges légères assurent un déplacement silencieux et un positionnement sûr. Dotées de freins verrouillables et de systèmes de rotation, elles offrent une flexibilité et une stabilité maximales pour un large éventail d’applications.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Capacidad de carga en N (de - à) Capacidad de carga en N
Spécifications
Matériau de la bande de roulement
Matériau du corps de roue
Matériau de support
Type de roulement
Type de montage
Ø des roues (de - à) Ø des roues
Type de sol adapté