Ruedecillas de bajo rendimiento: Movilidad y estabilidad para equipamientos ligeros

Ruedecillas de bajo rendimiento son la solución ideal para mover sin esfuerzo y posicionar con flexibilidad muebles, equipamiento y máquinas. Estas ruedecillas especializadas ofrecen una alta capacidad de carga y están disponibles en una variedad de materiales, tales como caucho o plástico, para

satisfacer diferentes requisitos. Ya sea para el uso en talleres, laboratorios, hospitales u oficinas, las ruedecillas de bajo rendimiento garantizan una movilidad silenciosa y un posicionamiento seguro. Con frenos bloqueables y diseños giratorios, ofrecen la máxima flexibilidad y estabilidad para una amplia gama de aplicaciones.

Filtrar productos
Novedades
Capacidad de carga en N (de - a) Capacidad de carga en N
Especificación
Material de la banda de rodadura de la rueda
Material del núcleo de la rueda
Material del soporte
Tipo de cojinete
Tipo de montaje
Ø de la rueda (de - a) Ø de la rueda
Tipo de suelo apropiado

GN 22870 Ruedecillas de bajo rendimiento, banda de rodadura de caucho, núcleo de la rueda de polipropileno, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): B - Soporte rígido<br />Código: L - Versión ligera

NUEVO GN 22870

Ruedecillas de bajo rendimiento, banda de rodadura de caucho, núcleo de la rueda de polipropileno, versión ligera
GN 22880 Ruedecillas de exigencia ligera, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): LF - Soporte giratorio con placa de montaje, con freno de bloqueo total<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22880

Ruedecillas de exigencia ligera, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera