Transportrollen: Effizienter und sicherer Waren- und Materialtransport

Transportrollen sind essenzielle Helfer für den schnellen und sicheren Transport von Waren und Materialien in Lagerhallen, Produktionsstätten und Logistikzentren. Diese robusten Rollen sind für den Einsatz unter hoher Belastung konzipiert und ermöglichen eine reibungslose Bewegung schwerer

Lasten auf unterschiedlichen Bodenbelägen. Der Laufbelag ist wahlweise in Gummi, Polyurethan oder Polyamid, der Radkörper in Kunststoff oder Metall erhältlich. Mit feststellbaren Bremsen und verschiedenen Tragfähigkeiten sorgen sie für maximale Kontrolle und Effizienz im Arbeitsalltag.

Produkte filtern
Neuheiten
Traglast in N (von - bis) Traglast in N
Ausführung
Werkstoff Laufbelag
Werkstoff Radkörper
Werkstoff Gehäuse
Lagerart
Befestigungsart
Rad-Ø (von - bis) Rad-Ø
Geeigneter Bodentyp
Produktfamilie

GN 22872 Transportrollen, Laufbelag thermoplastisches Elastomer, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): RF - Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): NI - Edelstahlblech

NEU GN 22872

Transportrollen, Laufbelag thermoplastisches Elastomer, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung
GN 22873 Transportrollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22873

Transportrollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Polypropylen, leichte Ausführung
GN 22874 Transportrollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Stahlblech, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech

NEU GN 22874

Transportrollen, Laufbelag Gummi, Radkörper Stahlblech, leichte Ausführung
GN 22882 Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22882

Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung
GN 22884 Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22884

Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid, leichte Ausführung
GN 22885 Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, leichte Ausführung Lagerart: K - Kugellager<br />Form (Gehäuse): RF - Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22885

Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, leichte Ausführung
GN 22885 Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, mittelschwere Ausführung Lagerart: K - Kugellager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: M - mittelschwere Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): STE - Stahlblech, verzinkt, mit ESD-Rad

NEU GN 22885

Transportrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium, mittelschwere Ausführung
GN 22892 Transportrollen, Polyamid, leichte Ausführung Lagerart: G - Gleitlager<br />Form (Gehäuse): L - Lenkrolle mit Anschraubplatte<br />Kennzeichen: L - leichte Ausführung<br />Werkstoff (Gehäuse): ST - Stahlblech, verzinkt

NEU GN 22892

Transportrollen, Polyamid, leichte Ausführung