Roulettes pour charges moyennes : transport efficace et sûr de marchandises et de matériaux

Les roulettes pour charges moyennes constituent une aide essentielle pour le transport rapide et fiable de marchandises et de matériaux dans les entrepôts, les unités de production et les centres logistiques. Conçues pour résister à des contraintes élevées, ces roulettes robustes facilitent le

déplacement de charges lourdes sur différents types de sols. La bande de roulement peut être en caoutchouc, en polyuréthane ou en polyamide, tandis que le corps de la roue peut être en plastique ou en métal. Dotées de freins verrouillables et pouvant supporter différentes charges, elles garantissent un contrôle et une efficacité maximums au quotidien.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Capacidad de carga en N (de - à) Capacidad de carga en N
Spécifications
Matériau de la bande de roulement
Matériau du corps de roue
Matériau de support
Type de roulement
Type de montage
Ø des roues (de - à) Ø des roues
Type de sol adapté
Famille de produits

GN 22882 Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères Type de roulement: G - Roulement à friction<br />Type (support): L - Support pivotant avec plaque de montage<br />Codage: L - Version pour charges légères<br />Matériau (support): ST - Tôle d'acier, zingué

NOUVEAU GN 22882

Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères
GN 22884 Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères Type de roulement: G - Roulement à friction<br />Type (support): L - Support pivotant avec plaque de montage<br />Codage: L - Version pour charges légères<br />Matériau (support): ST - Tôle d'acier, zingué

NOUVEAU GN 22884

Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en polyamide, version pour charges légères
GN 22885 Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en aluminium, version pour charges légères Type de roulement: K - Roulement à billes<br />Type (support): RF - Support pivotant avec trou central et frein à verrouillage total<br />Codage: L - Version pour charges légères<br />Matériau (support): ST - Tôle d'acier, zingué

NOUVEAU GN 22885

Roulettes pour charges moyennes, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en aluminium, version pour charges légères
GN 22892 Roulettes pour charges moyennes, polyamide, version pour charges légères Type de roulement: G - Roulement à friction<br />Type (support): L - Support pivotant avec plaque de montage<br />Codage: L - Version pour charges légères<br />Matériau (support): ST - Tôle d'acier, zingué

NOUVEAU GN 22892

Roulettes pour charges moyennes, polyamide, version pour charges légères