Ruedecillas de rendimiento medio: Transporte eficiente y seguro de mercancías y materiales

Ruedecillas de rendimiento medio son elementos auxiliares esenciales para el transporte rápido y fiable de mercancías y materiales en almacenes, naves de producción y centros de logística. Estas robustas ruedecillas están diseñadas para soportar elevados esfuerzos mecánicos y facilitar el

traslado de cargas pesadas sobre diversos tipos de suelos. La banda de rodadura de la rueda puede estar hecha de caucho, poliuretano o poliamida, mientras que el cuerpo de la rueda está disponible en plástico o metal. Con frenos bloqueables y una variedad de capacidades de carga, garantizan el máximo control y eficiencia en el trabajo diario.

Filtrar productos
Novedades
Capacidad de carga en N (de - a) Capacidad de carga en N
Especificación
Material de la banda de rodadura de la rueda
Material del núcleo de la rueda
Material del soporte
Tipo de cojinete
Tipo de montaje
Ø de la rueda (de - a) Ø de la rueda
Tipo de suelo apropiado
Familia de productos

GN 22882 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22882

Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera
GN 22884 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22884

Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera
GN 22885 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio, versión ligera Tipo de cojinete: K - Cojinete de bolas<br />Tipo (soporte): RF - Soporte giratorio con orificio central, con freno de bloqueo total<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22885

Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio, versión ligera
GN 22892 Ruedecillas de exigencia media, poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22892

Ruedecillas de exigencia media, poliamida, versión ligera