Ruote con supporto per medie portate: trasporto sicuro ed efficiente di merci e materiali

Ruote con supporto per medie portate consentono di movimentare in modo rapido e affidabile merci e materiali in magazzini, stabilimenti di produzione e centri di logistica. Sono robuste e progettate per resistere alle sollecitazioni elevate e per facilitare la movimentazione di carichi pesanti

su diversi tipi di pavimento. Il rivestimento può essere in gomma, poliuretano o poliammide, mentre il corpo ruota è disponibile in materiale sintetico o metallo. Con freni provvisti di bloccaggio e diverse portate, assicurano ogni giorno il massimo controllo ed efficienza ottimale.

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Capacità di carico in N (da - a) Capacità di carico in N
Specifiche
Materiale rivestimento
Materiale corpo ruota
Materiale supporto
Tipo di cuscinetto
Tipo di montaggio
Ø ruota (da - a) Ø ruota
Tipo di pavimento
Famiglia di prodotti

GN 22872 Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in elastomero termoplastico, corpo ruota in polipropilene, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): RF - Supporto girevole con foro centrale, freno con bloccaggio totale<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): NI - Lamiera di acciaio INOX

NUOVI GN 22872

Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in elastomero termoplastico, corpo ruota in polipropilene, versione leggera
GN 22882 Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): L - Supporto girevole con piastra di attacco<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22882

Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera
GN 22884 Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): L - Supporto girevole con piastra di attacco<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22884

Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide, versione leggera
GN 22885 Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in alluminio, versione leggera Tipo di cuscinetto: K - Cuscinetto a sfere<br />Tipo (supporto): RF - Supporto girevole con foro centrale, freno con bloccaggio totale<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22885

Ruote con supporto per medie portate, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in alluminio, versione leggera
GN 22892 Ruote con supporto per medie portate, poliammide, versione leggera Tipo di cuscinetto: G - Cuscinetto a frizione<br />Tipo (supporto): L - Supporto girevole con piastra di attacco<br />Codifica: L - Versione leggera<br />Materiale (supporto): ST - Acciaio stampato

NUOVI GN 22892

Ruote con supporto per medie portate, poliammide, versione leggera