Conjuntos de nivelación

Los conjuntos de nivelación se utilizan para nivelar articulaciones atornilladas de máquinas y equipos. Una arandela esférica compensa las superficies de montaje angulares. Un elemento de ajuste en altura permite adaptar la distancia de montaje si es necesario.

Filtrar productos
Material

GN 360 Conjuntos de nivelación, acero Material: ST - Acero<br />Tipo: A - sin contratuerca<br />Diámetro de la pata: d1>d4

GN 360

Conjuntos de nivelación, acero
GN 360 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin contratuerca<br />Diámetro de la pata: d1>d4

GN 360

Conjuntos de nivelación de acero inoxidable