Elementi di livellamento

Gli elementi di livellamento vengono utilizzati per livellare i collegamenti a vite di macchine e attrezzature. Una rondella sferica compensa le superfici di montaggio inclinate. Un elemento regolabile in altezza consente, se necessario, di regolare la distanza di montaggio.

Filtra prodotti
Materiale

GN 360 Bussole di livellamento, acciaio Materiale: ST - Acciaio<br />Tipo: A - Senza controdado<br />Diametro piedino d<sub>1</sub>: d1>d4

GN 360

Bussole di livellamento, acciaio
GN 360 Bussole di livellamento in acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX<br />Tipo: A - Senza controdado<br />Diametro piedino: d1>d4

GN 360

Bussole di livellamento in acciaio INOX