Tuercas

Las tuercas, tuercas de ojo y tuercas de sujeción, contratuercas ranuradas con o sin bloqueo y collares para ejes roscados son componentes de máquinas que resuelven problemas, especialmente en la construcción de maquinaria, lo que los hace indispensables. Las tuercas de diseño higiénico también

tienen homologación EHEDG.

Filtrar productos
Material
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos

GN 1580 Tuercas acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado

NUEVO GN 1580

Tuercas acero inoxidable, diseño higiénico