Ghiere di ritegno

Le ghiere di ritegno, i terminali a occhiello, le maniglie a leva, le ghiere scanalate con e senza bloccaggio e gli anelli di bloccaggio per alberi filettati sono elementi meccanici in grado di risolvere problemi soprattutto nelle applicazioni di ingegneria meccanica e impiantistica e per questo

sono indispensabili. Le ghiere di ritegno in Hygienic Design sono anche certificate EHEDG.

Filtra prodotti
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura
Famiglia di prodotti

DIN 1804 Controdadi scanalati, acciaio Tipo: H - Acciaio, temprato

DIN 1804

Controdadi scanalati, acciaio
GN 1580 Dadi, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)<br />Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR

NUOVI GN 1580

Dadi, acciaio INOX, Hygienic Design