Arandelas

Las arandelas, ya sean arandelas de alta resistencia para pernos, con dientes planos o con un cojinete axial, arandelas avellanadas, arandelas separadoras o arandelas de acabado, son elementos fundamentales en la construcción de máquinas modernas.

Filtrar productos
Novedades
Material
Método de fijación
Diámetro interno (de - a) Diámetro interno
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior

GN 6341 Arandelas, acero Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado<br />Tipo: B - con orificio para tornillo avellanado

GN 6341

Arandelas, acero
GN 6341 Arandelas, acero inoxidable Tipo: A - con orificio cilíndrico

GN 6341

Arandelas, acero inoxidable
GN 338 Discos con tapa de cubierta Tipo: KS - Tapa, deslizante

GN 338

Discos con tapa de cubierta
GN 187.4 Arandelas de retención dentadas, acero Tipo: A - con orificio roscado d<sub>3</sub> en el centro, con dos orificios avellanados para tornillos allen

GN 187.4

Arandelas de retención dentadas, acero
GN 187.4 Arandelas de retención dentadas, acero inoxidable Tipo: C - con orificio roscado d<sub>3</sub> en el centro, con dos orificios de montaje roscados

GN 187.4

Arandelas de retención dentadas, acero inoxidable
GN 187.5 Cabezales de retención dentados, acero inoxidable Tipo: A - Espárrago, sin rosca (para soldar)

GN 187.5

Cabezales de retención dentados, acero inoxidable
GN 189 Arandelas de retención dentadas, plástico Tipo: B - con orificio d<sub>3</sub> en el centro, con dos orificios avellanados para tornillos allen

GN 189

Arandelas de retención dentadas, plástico