Charnières avec fonction de commutation électrique

Les charnières avec fonction de commutation électrique maintiennent et fixent de manière pivotante les portes et les caches aux machines et aux boîtiers et permettent aux contacteurs de sécurité électriques intégrés de surveiller leur état. L'ouverture des portes actionne plusieurs contacts du

dispositif qui, par exemple, vont couper le circuit de sécurité et signaler simultanément l'ouverture de la porte.

Filtrer produits
Matériau
Taille de charnière (de - à) Taille de charnière
Version
Famille de produits

GN 239.4 Charnières, plastique, avec câble de raccordement Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche<br />Type: AK - Câble en haut

GN 239.4

Charnières, plastique, avec câble de raccordement
GN 239.4 Charnières, plastique, avec connecteur Identification: SL - Alésages pour vis fraisée, commutateur gauche<br />Type: AS - Connecteur en haut

GN 239.4

Charnières, plastique, avec connecteur
GN 330 Câbles avec raccord de gaine Type: G - Connecteur, droit

GN 330

Câbles avec raccord de gaine