Bisagras con interruptor eléctrico

Las bisagras con interruptor eléctrico sujetan y cierran puertas y cubiertas de máquinas y carcasas con un movimiento pivotante y, además, permiten que unos contactos eléctricos de seguridad integrados monitoricen su estado. Cuando las puertas se abren, se activan varios contactos de conmutación

que, por ejemplo, interrumpen un circuito de seguridad y, al mismo tiempo, envían una señal de que la puerta ha sido abierta.

Filtrar productos
Material
Tamaño de bisagra (de - a) Tamaño de bisagra
Versión
Familia de productos

GN 239.6 Bisagras con interruptor de seguridad con conector, plástico Tipo: CSK - Conector en la parte trasera (con cable de 0,2 m)

GN 239.6

Bisagras con interruptor de seguridad con conector, plástico
GN 239.4 Bisagras, plástico, con cable de conexión Identificación: SL - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda<br />Tipo: AK - Cable en la parte superior

GN 239.4

Bisagras, plástico, con cable de conexión
GN 239.4 Bisagras, plástico, con conector Identificación: SL - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda<br />Tipo: AS - Conector en la parte superior

GN 239.4

Bisagras, plástico, con conector