Cerniere con funzione di commutazione elettrica

Le cerniere con funzione di commutazione elettrica sostengono e fissano porte e portelli a macchine e alloggiamenti; gli interruttori elettrici di sicurezza integrati consentono di monitorarne lo stato. L'apertura di una porta attiva diversi contatti di commutazione che, ad esempio, interrompono

un circuito di sicurezza e contemporaneamente segnalano l'avvenuta apertura.

Filtra prodotti
Materiale
Misura cerniera (da - a) Misura cerniera
Versione
Famiglia di prodotti

GN 239.6 Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore, plastica Tipo: CSK - Connettore sul retro (con cavo di 0,2 m)

GN 239.6

Cerniere con interruttore di sicurezza e connettore, plastica
GN 239.4 Cerniere con interruttore, plastica, con cavo di collegamento Identificativo: SL - Fori alesati per vite a testa svasata, interruttore a sinistra<br />Tipo: AK - Cavo di collegamento in alto

GN 239.4

Cerniere con interruttore, plastica, con cavo di collegamento
GN 239.4 Cerniere con interruttore, plastica, con connettore Identificativo: SL - Fori alesati per vite a testa svasata, interruttore a sinistra<br />Tipo: AS - Connettore in alto

GN 239.4

Cerniere con interruttore, plastica, con connettore
GN 330 Cavi con connettore Tipo: G - Connettore, diritto

GN 330

Cavi con connettore