Aimants

Les aimants de retenue sont généralement utilisés comme un dispositif simple lorsqu'il est nécessaire de fixer temporairement ou de façon portable des documents ou des accessoires à des machines.

Filtrer produits
Matériau aimanté
Force adhésive en N (de - à) Force adhésive en N

GN 53.1 Aimants, Néodyme-Fer-Bore, logement plastique Couleur: WS - blanc, RAL 9003

NOUVEAU GN 53.1

Aimants, Néodyme-Fer-Bore, logement plastique
GN 53.2 Aimants de forme rectangulaire, avec boîtier en plastique Couleur: SW - noir, RAL 9004

NOUVEAU GN 53.2

Aimants de forme rectangulaire, avec boîtier en plastique
GN 53.3 Aimants, en disque, avec poignée, sous enveloppe plastique Type: A - Sans œillet<br />Couleur: SW - noir, RAL 9004

NOUVEAU GN 53.3

Aimants, en disque, avec poignée, sous enveloppe plastique