Imanes

Los imanes de sujeción pueden usarse de manera universal como una sencilla herramienta cuando se requiere una sujeción temporal o portátil de documentos o accesorios a las máquinas.

Filtrar productos
Material magnético
Fuerzas adhesivas en N (de - a) Fuerzas adhesivas en N

GN 53.1 Imanes, Neodimi-Hierro-Boro, carcasa plástico Color: WS - blanco, RAL 9003

NUEVO GN 53.1

Imanes, Neodimi-Hierro-Boro, carcasa plástico
GN 53.2 Imanes, forma rectangular, con carcasa de plástico Color: SW - negro, RAL 9004

NUEVO GN 53.2

Imanes, forma rectangular, con carcasa de plástico
GN 53.3 Imanes, forma de disco, con empuñadura, con carcasa de plástico Tipo: A - sin ojal<br />Color: SW - negro, RAL 9004

NUEVO GN 53.3

Imanes, forma de disco, con empuñadura, con carcasa de plástico