Magneti

I magneti di ritegno si usano per qualsiasi applicazione che richieda di fissare temporaneamente documenti o accessori alle macchine.

Filtra prodotti
Materiale magnetico
Forze di attrazione in N (da - a) Forze di attrazione in N

GN 53.1 Magneti, Neodimio-Ferro-Boro, corpo di contenimento plastica Colore: WS - bianco, RAL 9003
NUOVI GN 53.1 Magneti, Neodimio-Ferro-Boro, corpo di contenimento plastica
GN 53.2 Magneti, rettangolari, con corpo di contenimento in plastica Colore: SW - nero, RAL 9004
NUOVI GN 53.2 Magneti, rettangolari, con corpo di contenimento in plastica
GN 53.3 Magneti, a disco, con impugnatura, con corpo di contenimento in plastica Tipo: A - Senza occhiello<br />Colore: SW - nero, RAL 9004
NUOVI GN 53.3 Magneti, a disco, con impugnatura, con corpo di contenimento in plastica