GN 546.6 ATEX-Schaugläser glasklaren Kunststoff

Produktbild

GN 546.6 ATEX-Schaugläser, Kunststoffe
ELESA original design
code: HCFE-EX
ATEX

Produktfamilie ATEX

ATEX-Normelemente sind für explosionsgefährdete Umgebungen im Bereich Hydraulik oder Getriebebau entwickelt. Jedem Produkt liegt eine Dokumentation über die zu Grunde liegende europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) bei.

  • speziell für explosionsgefährdete Umgebungen
Alle ATEX-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

ATEX-Schaugläser GN 546.6 eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) 2014/34/EU.

Eine ausführliche Betriebsanleitung steht zur Verfügung. Bei der Lieferung liegt sie jedem ATEX-Schauglas GN 546.6 bei.

Diese Schaugläser aus Polyamid haben eine hohe mechanische Festigkeit. Deswegen sind sie verhältnismäßig dünnwandig ausgeführt, mit großer Schauöffnung.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausführung

Kunststoff

  • glasklares Polyamid (PA-T)
  • hohe mechanische Festigkeit
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • lösungsmittelbeständig,
    jedoch nicht alkoholbeständig

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 546.6 ATEX-Schaugläser, Kunststoffe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2sempfohlenes
Anzugsmoment
in Nm
15G 3/822,57,513193 ... 5
19G 1/22610,516224 ... 6
25G 3/431,510,519,5276 ... 8

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schauöffnung d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,32 €
brutto 8,26 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 10851-R-EX
Beschreibung: HCFE.12-3/8-EX
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089