GN 546.6 Visores ATEX Plástico transparente

ELESA original design
code: HCFE-EX
ATEX

Familia de productos ATEX

Las piezas estándar ATEX se han desarrollado para el uso en atmósferas con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX) en la que se basan.

  • especialmente para zonas con peligro de explosión
Mostrar todos los productos ATEX

Descripción del producto

Los visores ATEX GN 546.6 son adecuados para entornos con riesgo de explosión. Cumplen con la Directiva 94/9/CE.

Se incluyen instrucciones detalladas de uso.

Gracias a la alta resistencia del material (considerablemente más resistente, por ejemplo, que el plexiglás), los visores de nivel de aceite pueden producirse en espesores mucho menores, con lo que también se obtiene mayor claridad de visión. La relación entre el diámetro del orificio y la ventana del visor ha mejorado mucho.

Instrucción de montaje:
Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 543.1.

Especificación

Plástico

  • poliamida transparente (PA-T)
  • alta resistencia mecánica
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • resistente a disolventes,
    pero no resistente al alcohol

Junta
Caucho NBR (Perbunan®)


RoHS

Accesorio

Contratuercas GN 7430

Ocultar dibujo técnico
GN 546.6 Visores ATEX, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2spar recomendado en Nm
15G 3/822,57,513193 ... 5
19G 1/22610,516224 ... 6
25G 3/431,510,519,5276 ... 8

Estructura y precio

Visor d1
Rosca d2
Visor d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,94
más IVA 1,32 €
bruto 8,26 €
En stock
ELESA Code: 10851-R-EX
Descripción: HCFE.12-3/8-EX
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261089