GN 543.6 ATEX-Schaugläser Kunststoff

GN 543.6 ATEX-Schaugläser, Kunststoff Form: B - ohne Reflektor
ELESA original design
code: HGFT-EX
Form: B - ohne Reflektor

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

ATEX

Produktfamilie ATEX

ATEX-Normelemente sind für explosionsgefährdete Umgebungen im Bereich Hydraulik oder Getriebebau entwickelt. Jedem Produkt liegt eine Dokumentation über die zu Grunde liegende europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) bei.

  • speziell für explosionsgefährdete Umgebungen
Alle ATEX-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

ATEX-Schaugläser GN 543.6 eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung. Sie erfüllen die europäische Explosionsschutz-Richtlinie (ATEX) 2014/34/EU.

Eine ausführliche Betriebsanleitung steht zur Verfügung und liegt bei der Lieferung jedem Schauglas bei.

Die Sichtscheibe wird als Einlegeteil beim Spritzen des Grundkörpers in diesen eingebettet und ist damit absolut dicht.

Der Dichtring ist in einen planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch kann er beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff (Polyamid PA)

  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • gelb, RAL 1021, glänzendGBGB

Sichtscheibe
Kunststoff

  • glasklares Polyamid (PA-T/AR)
  • alkoholbeständig

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


Reflektor
Aluminium, naturfarben eloxiert


RoHS

Zubehör

Befestigungsmuttern GN 7430

Technische Zeichnung ausblenden
GN 543.6 ATEX-Schaugläser, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor
Bohne Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2sempfohlenes Anzugsmoment
in Nm
11G 3/82487224 ... 8
15G 1/228108,5246 ... 8
18G 3/4359,58,5328 ... 10

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Gewinde d2
Form


Farbe
GB
Schauöffnung d1
Gewinde d2
Form


Farbe
GB

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,55 €
brutto 9,72 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 14586-R-EX
Beschreibung: HGFT.10/SL-3/8-C4-EX
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.