GN 22885 Räder Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium

GN 22885 Räder, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium Lagerart: K - Kugellager
Form: AE - Rad ohne Gehäuse, ESD
Original design RE.F5 / RE.F5-ESD
Lagerart: K - Kugellager
Form: AE - Rad ohne Gehäuse, ESD

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

ESD

Produktfamilie ESD

ESD-Normelemente werden aus leitfähigen Werkstoffen gefertigt, die einer elektrostatischen Aufladung entgegenwirken. Sie können dort eingesetzt werden, wo elektrostatisch empfindliche Bauteile gehandhabt werden.

  • antistatische Eigenschaften
  • entspricht IEC 61340-5-1
Alle ESD-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Räder GN 22885 werden in industriellen und öffentlichen Innenbereichen beispielsweise zum Verschieben von Transportwagen eingesetzt.

Der Laufbelag der Räder bewirkt einen geringen Rollwiderstand bei hoher Elastizität und guter Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Die ESD-Ausführung hat antistatische Eigenschaften und erfüllt somit die Anforderungen der ISO 22878:2004.

Der geringe Verschleiß der Kugellagerung erhöht die Lebensdauer, die Befestigung am Innenring kann axial spielfrei erfolgen.

Ausführung

Laufbelag

  • Kunststoff, Polyurethan (PUR) bei Form A
    • umgossen
    • gelb
    • Härte 92 Shore A
  • Kunststoff, Polyurethan (PUR) bei Form AE
    • elektrisch leitfähig (antistatisch)
    • Elektrischer Widerstand < 109 Ω
    • umgossen
    • dunkelgrau
    • abriebsfest
    • Härte 90 Shore A

Radkörper
Aluminium-Druckguss


Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 22885 Räder, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Lagerart

KKugellager

Form

ARad ohne Gehäuse
AERad ohne Gehäuse, ESD
Spalten ein-/ausblenden
d1
Rad-Ø
b1b2d2empfohlene
ergonomische Höchstlast
in N
max.
statische Traglast in N

Form A

Form AE
max.
dynamische Traglast in N
Form A

Form AE
8025301215002800220022001700
10030401222503500280025002000
12535401228005000400040003200
15040502033008500680060004800
200505520360010000800085006800

Artikelauswahl und -konfiguration

Rad-Ø d1
Lagerart

Form


Ausführungen


Rad-Ø d1
Lagerart

Form


geeignet für Bodentyp

Die Art des Bodens und mögliche Hindernisse sind Faktoren, die die notwendige Antriebskraft zum Bewegen des Wagens beeinflussen und Auswirkungen auf die Übertragung von Schwingungen und den Verschleiß des Rades haben.
Ausgehend von der Beschaffenheit des Bodens, kann für die Auswahl des richtigen Rades die folgende Aussage getroffen werden:

  • Für unregelmäßige Böden bzw. bei Hindernissen werden Räder mit einem weichen und dicken Laufbelag sowie großem Durchmesser eingesetzt.
  • Bei glatten Böden und hohen Lasten werden Räder mit einem hartem Laufbelag eingesetzt.

In der nachfolgenden Tabelle ist vereinfacht für jedes Rad der geeignete Bodentyp angegeben.

Spalten ein-/ausblenden
NormFliesenAsphaltKunstharz,
Beton
unbefestigter BodenGitterrostbodenBoden mit SpänenBoden mit Hindernissen
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,14 €
brutto 19,65 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 451501
Beschreibung: RE.F5-080-RSL
Gewicht: 0,200 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83022000
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Zur Zeit ist für diesen Artikel noch kein Direkt-Download von 3D-CAD-Daten oder 2D-Daten möglich. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per Mail direkt an uns. In Kürze senden wir Ihnen dann die gewünschten CAD-Daten zu.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an!

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!


Erklärvideo für CAD-Downloads
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
GN 22885-80-K-AGN 22885-80-K-AEGN 22885-100-K-AGN 22885-100-K-AEGN 22885-125-K-AGN 22885-125-K-AEGN 22885-150-K-AGN 22885-150-K-AEGN 22885-200-K-AGN 22885-200-K-AE