GN 344.7 Gelenkfüße Verstellspindel Edelstahl, Fuß antistatischer ESD-Kunststoff

Gelenkfüße GN 344.7: Verstellspindel Edelstahl, Fuß antistatischer ESD-Kunststoff
ELESA original design
code: LV.A-ESD-SST
Form: A - ohne Mutter, ohne Gummiauflage

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
ESD

Produktfamilie ESD

ESD-Normelemente werden aus leitfähigen Werkstoffen gefertigt, die einer elektrostatischen Aufladung entgegenwirken. Sie können dort eingesetzt werden, wo elektrostatisch empfindliche Bauteile gehandhabt werden.

  • antistatische Eigenschaften
  • entspricht IEC 61340-5-1
Alle ESD-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Gelenkfüße GN 344.7 haben einen elektrisch leitenden ESD-Kunststoff (PA) bzw. Gummi (NBR), der eine elektrische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD auf der Fußoberfläche definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß EN 100015 und ICE 61340-5-1.

Diese Gelenkfüße erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Gelenkfüße GN 344.7 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Ausführung

Fuß
Kunststoff ESD
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100° C

elektrisch leitend
Oberflächenwiderstand 103 Ω
(ASTM D257 Meßmethode)
Volumenwiderstand 103 Ω
(ASTM D257 Meßmethode)


Verstellspindel
Edelstahl 1.4305


Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl 1.4301


Gummiauflage (NBR)

  • 70 Shore A, schwarz
  • elektrisch leitend
  • Oberflächenwiderstand 103 Ω
    (ASTM D991 Meßmethode)
  • Volumenwiderstand 103 Ω
    (ASTM D991 Meßmethode)

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 344.7 Gelenkfüße, Verstellspindel Edelstahl, Fuß antistatischer ESD-Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Mutter, ohne Gummiauflage
Bmit Mutter, ohne Gummiauflage
AGohne Mutter, mit Gummiauflage
BGmit Mutter, mit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3swKugel-ØStatische Belastbarkeit in kN
(siehe Hinweis)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141416
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,41
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,17 €
brutto 13,58 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 323121-ESD
Beschreibung:
inkl. Materialzuschlag: 0,30 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098