GN 591 Rändelschrauben antistatischer Kunststoff, Gewindezapfen Stahl

Original design
code: BT.p-ESD
ESD

Produktfamilie ESD

ESD-Normelemente werden aus leitfähigen Werkstoffen gefertigt, die einer elektrostatischen Aufladung entgegenwirken. Sie können dort eingesetzt werden, wo elektrostatisch empfindliche Bauteile gehandhabt werden.

  • antistatische Eigenschaften
  • entspricht IEC 61340-5-1
Alle ESD-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Rändelschrauben GN 591 werden zum schnellen und werkzeuglosen Montieren oder Einstellen an Vorrichtungen und Apparaten eingesetzt.

Die ESD-Ausführung ist aus leitfähigem Kunststoff hergestellt, dessen antistatischen Eigenschaften der IEC 61340-5-1 entsprechen. Zur Unterscheidung ist diese Ausführung mit einem ESD-Logo gekennzeichnet.

Ausführung

Knopf
KunststoffESD, Polyamid (PA)

  • elektrisch leitfähig (antistatisch)
    • Oberflächenwiderstand 103 Ω
      (ASTM D257 Meßmethode)
    • Volumenwiderstand 103 Ω
      (ASTM D257 Meßmethode)
  • verstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarz, matt

Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 591 Rändelschrauben aus antistatischem Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3hk
16M 51016-11138
20M 6101625121610
25M 81625-161911
32M 102030-172213

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l
Werkstoff

Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,91
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,55 €
brutto 3,46 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 154151
Beschreibung: BT.16 p-M5x10-ESD-C
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 591-16-M5-10-ESDGN 591-16-M5-16-ESDGN 591-20-M6-10-ESDGN 591-20-M6-16-ESDGN 591-20-M6-25-ESDGN 591-25-M8-16-ESDGN 591-25-M8-25-ESDGN 591-32-M10-20-ESDGN 591-32-M10-30-ESD