Tuoteperhe: ESD (12 Osumat)

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Tuoteperhe

1.2 Käyttö kone- ja laitekahvoilla

GN 528 U-kahvat, muovi Materiaali: PA - Muovi<br />Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely

UUDET GN 528

U-kahvat, muovi

2.2 Kiristäminen ja kiinnittäminen nupeilla

3.4 Asentaminen, nostaminen ja vaimentaminen säätöjaloilla, nostotarvikkeilla ja kumielementeillä

3.10 Kuljettaminen pyörillä ja kääntöpyörillä