GN 528 Bügelgriffe Kunststoff

GN 528 Bügelgriffe, Kunststoff Werkstoff: PA - Kunststoff
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
Original design code:
M.443-CH / M.443N-CH
M.443 AE-V0 / M.443-ESD
Werkstoff: PA - Kunststoff
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm
Alle kompatiblen Produkte anzeigen
ESD

Produktfamilie ESD

ESD-Normelemente werden aus leitfähigen Werkstoffen gefertigt, die einer elektrostatischen Aufladung entgegenwirken. Sie können dort eingesetzt werden, wo elektrostatisch empfindliche Bauteile gehandhabt werden.

  • antistatische Eigenschaften
  • entspricht IEC 61340-5-1
Alle ESD-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Bügelgriffe GN 528 werden in verschiedenen Kunststoffvarianten angeboten.

Bügelgriffe in der Ausführung PP (Polypropylen) stellen eine preiswerte Alternative gegenüber der Ausführung PA (Polyamid) dar, wenn der Anspruch an die mechanischen und thermischen Eigenschaften nicht im Vordergrund stehen.

Bügelgriffe in der Ausführung SV sind aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne das brennende Tropfen entstehen.

Bügelgriffe in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der eine elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD auf der Griffoberfläche definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß ICE 61340-5-1.

Ausführung

KunststoffPA, Polyamid

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • Farbe
    • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
    • orange, RAL 2004, mattOROR
    • grau, RAL 7031, mattGRGR
    • rot, RAL 3000, mattRTRT
    • grün, RAL 6017, mattGNGN

KunststoffPP, Polypropylen

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +100 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW

KunststoffSV, Polyamid (PA)

  • selbstverlöschend
  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +150 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW

KunststoffESD, Polyamid (PA)

  • elektrisch leitfähig (antistatisch)
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 528 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1
PA

pp

SV

ESD
bd2h1h2l2l3st
94 -16,56,56,56,52110,53861097467
117 ±16,56,56,5-2610,54191379376
117 ±18,58,58,58,52613,5416,51379378,5
122 ±18,58,5--2613,5416,514210078,5
132 ±18,58,58,5-2713,5457,515010878,5
140 ±18,58,5--2713,5467,516011378,5
160 ±18,58,5--2813,5507,51791327,58,5
179 ±18,58,58,5-2813,5508,51961517,58,5
235 ±110,510,5--3016,5549,52602018,510,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff




Länge l1
Bohrung d1
Farbe
GN
GR
OR
RT
SW
Werkstoff




Länge l1
Bohrung d1
Farbe
GN
GR
OR
RT
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,20
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,42 €
brutto 2,62 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 37001
Beschreibung: M.443/110-CH-C9
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 528-PA-94-6,5-SWGN 528-PP-94-6,5-SWGN 528-SV-94-6,5-SWGN 528-ESD-94-6,5-SWGN 528-PA-94-6,5-ORGN 528-PA-94-6,5-GRGN 528-PA-94-6,5-RTGN 528-PA-94-6,5-GNGN 528-PA-117-6,5-SWGN 528-PP-117-6,5-SWGN 528-SV-117-6,5-SWGN 528-PA-117-6,5-ORGN 528-PA-117-6,5-GRGN 528-PA-117-6,5-RTGN 528-PA-117-6,5-GNGN 528-PA-117-8,5-SWGN 528-PP-117-8,5-SWGN 528-SV-117-8,5-SWGN 528-ESD-117-8,5-SWGN 528-PA-117-8,5-ORGN 528-PA-117-8,5-GRGN 528-PA-117-8,5-RTGN 528-PA-117-8,5-GNGN 528-PA-122-8,5-SWGN 528-PP-122-8,5-SWGN 528-PA-122-8,5-ORGN 528-PA-122-8,5-GRGN 528-PA-122-8,5-RTGN 528-PA-122-8,5-GNGN 528-PA-132-8,5-SWGN 528-PP-132-8,5-SWGN 528-SV-132-8,5-SWGN 528-PA-132-8,5-ORGN 528-PA-132-8,5-GRGN 528-PA-132-8,5-RTGN 528-PA-132-8,5-GNGN 528-PA-140-8,5-SWGN 528-PP-140-8,5-SWGN 528-PA-140-8,5-ORGN 528-PA-140-8,5-GRGN 528-PA-140-8,5-RTGN 528-PA-140-8,5-GNGN 528-PA-160-8,5-SWGN 528-PP-160-8,5-SWGN 528-PA-160-8,5-ORGN 528-PA-160-8,5-GRGN 528-PA-160-8,5-RTGN 528-PA-160-8,5-GNGN 528-PA-179-8,5-SWGN 528-PP-179-8,5-SWGN 528-SV-179-8,5-SWGN 528-PA-179-8,5-ORGN 528-PA-179-8,5-GRGN 528-PA-179-8,5-RTGN 528-PA-179-8,5-GNGN 528-PA-235-10,5-SWGN 528-PP-235-10,5-SWGN 528-PA-235-10,5-ORGN 528-PA-235-10,5-GRGN 528-PA-235-10,5-RTGN 528-PA-235-10,5-GN