GN 146.6 Flansch-Klemmverbinder Edelstahl, mit 2 Bohrungen

Produktbild

GN 146.6 Flansch-Klemmverbinder, Edelstahl, mit 2 Bohrungen Form: B - mit Dichtungen
Form: B - mit Dichtungen
GN 146.6 Flansch-Klemmverbinder, Edelstahl, mit 2 Bohrungen Form: B - mit Dichtungen GN 146.6 Flansch-Klemmverbinder, Edelstahl, mit 2 Bohrungen Form: A - ohne Dichtungen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Flansch-Klemmverbinder GN 146.6 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Schlossschraube und Hutmutter den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die Form B ist an der Schraubstelle mit Dichtungen ausgestattet.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Hutmutter, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.

Ausführung

Edelstahl 1.4308
matt gestrahlt


Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl


Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben
Edelstahl


Dichtungen

  • Dichtscheiben
    Kunststoff (Polyacetal POM)
  • Zwischenring
    Silikon, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911.3

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 146.6 Flansch-Klemmverbinder, Edelstahl, mit 2 Bohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Dichtungen
Bmit Dichtungen

Kennziffer

4mit Edelstahl-Hutmutter DIN 917
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
bd2d3k
Klemm-
länge
l1mtx1x2y1y2z
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.3 für
 z
l2
B 30226,537406530752357053M8-3063 | 78

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Form


Kennziffer

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
47,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,12 €
brutto 57,11 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,41 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,270 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73071990
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Das könnte Sie auch interessieren...