Descrizione del prodotto
I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento flangiati GN 146.6 sono sottoposti a lavorazione meccanica e progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.
Il bullone a testa tonda e il dado cieco in z riducono la sezione del foro di fissaggio. Il tipo B è provvisto di guarnizioni in corrispondenza delle viti.
Per un fissaggio senza attrezzi, i dadi ciechi possono essere sostituiti da un kit di serraggio GN 911.3 elencato in tabella come accessorio.
Specifiche
Acciaio INOX AISI CF-8
Finitura matt da sabbiatura
Bullone a testa tonda DIN 603
Acciaio INOX
Dadi ciechi DIN 917 / rondelle
Acciaio INOX
Guarnizioni
- Dischi di tenuta
Plastica (poliacetale POM) - Anello distanziale
Silicone, 40 ... 60 Shore A
RoHS