GN 146.6 Laipalliset puristusliittimet Ruostumaton teräs, kahdella reiällä

Laipalliset puristusliittimet GN 146.6: Ruostumaton teräs, kahdella reiällä
Tyyppi: B - tiivisteillä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Laipallisten GN 146.6 -puristusliittimien kiinnitysreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z, kohokantaruuvit ja kantamutterit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta. Tyyppi B on varustettu tiivisteillä ruuvien sijainneissa.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kantamutterit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911.3, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI CF-8
matta, sinkopuhdistettu


Kohokantaruuvi DIN 603
Ruostumaton teräs


Kantamutterit DIN 917 / aluslevy
Ruostumaton teräs


Tiivisteet

  • Tiivistelevyt
    Muovi (polyasetaali POM)
  • Välirengas
    Silikoni, 40 .... 60 Shore A

RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911.3

Piilota tekninen piirros
GN 146.6 Laipalliset puristusliittimet, ruostumaton teräs, kahdella reiällä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman tiivistettä
Btiivisteillä

Tunnistenro.

4kantamutterilla ruostumatonta terästä DIN 917
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
bd2d3k
Lukitus
pituus
l1mtx1x2y1y2z
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l2
B 30226,537406530752357053M8-3063 | 78

Koonti ja hinta

Reikä d1
Tyyppi


Tunnistenro.

Reikä d1
Tyyppi


Tunnistenro.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
47,99
plus ALV 9,12 €
brutto 57,11 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,41 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,270 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73072210