JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 187.2 Druckfedern Edelstahl, für Rastscheiben GN 187.4 / GN 189, Rastköpfe GN 187.5

Produktbild

GN 187.2 Druckfedern, Edelstahl, für Rastscheiben GN 187.4 / GN 189, Rastköpfe GN 187.5
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Druckfedern GN 187.2 werden beim Montieren zwischen die Rastscheiben GN 187.4 bzw. GN 189 und Rastköpfe GN 187.5 platziert und bewirken ein sicheres Trennen der Rastscheiben beim Lösen.

Ausführung

Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 187.2 Druckfedern, Edelstahl, für Rastscheiben GN 187.4 / GN 189, Rastköpfe GN 187.5 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
dmax. Federdruck in N ≈für Rastscheiben GN 187.4  / GN 189 - d0für Rastköpfe GN 187.5 - d0
152022-
18352727
23553232
29454040

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,06 €
brutto 0,37 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.