JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 187.2 Muelles de compresión Acero inoxidable, para arandelas de retención dentadas GN 187.4 / GN 189, cabezales de retención dentados GN 187.5

Foto

GN 187.2 Muelles de compresión, acero inoxidable, para arandelas de retención dentadas GN 187.4 / GN 189, cabezales de retención dentados GN 187.5
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los muelles de empuje GN 187.2 se colocan entre placas de fijación dentadas GN 187.4 o GN 189 y cabezales de retención dentados GN 187.5 y garantizan la separación segura de las placas de fijación dentadas al desmontarse.

Especificación

Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 187.2 Muelles de compresión, acero inoxidable, para arandelas de retención dentadas GN 187.4 / GN 189, cabezales de retención dentados GN 187.5 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
dmáx. carga del muelle en N ≈ para arandelas de retención dentadas GN 187.4 / GN 189 - d°°0°para cabezales de retención dentados GN 187.5 - d0
152022-
18352727
23553232
29454040

Estructura y precio

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,31
más IVA 0,06 €
bruto 0,37 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).