JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 187.2 Molle di spinta per piastre dentate di bloccaggio GN 187.4 / GN 189, piastre di bloccaggio GN 187.5

Foto

GN 187.2 Molle di spinta, acciaio INOX, per piastre dentate di bloccaggio GN 187.4 / GN 189, piastre di bloccaggio GN 187.5
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le molle di spinta GN 187.2 sono installate tra le piastre dentate di bloccaggio GN 187.4 o GN 189 e le piastre di bloccaggio GN 187.5 e ne garantiscono la corretta separazione durante la rimozione.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 187.2 Molle di spinta, acciaio INOX, per piastre dentate di bloccaggio GN 187.4 / GN 189, piastre di bloccaggio GN 187.5 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dCarico max. della molla in N ≈ Per piastre dentate di bloccaggio GN 187.4 / GN 189 - d0Per piastre di bloccaggio GN 187.5 - d0
152022-
18352727
23553232
29454040

Selezione e configurazione articolo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,31
più IVA 0,06 €
lordo 0,37 €
In magazzino
Peso: -
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard