JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 564 Bügelgriffe mit elastischer TPU-Ummantelung, Griffkern Edelstahl oder Aluminium

Produktbild

GN 564 Bügelgriffe, TPU-Ummantelung, Edelstahl / Aluminium
Softline

Produktfamilie Softline

Softline-Normelemente haben eine weiche, rutschfeste Oberfläche und bieten damit eine verbesserte Kraftübertragung zwischen Hand und Bedienelement – besonders in feuchter, öliger, heißer oder kalter Umgebung.

  • dauerhafte elastomere Ummantelung
  • bessere Kraftübertragung
  • sichere Bedienung in feuchten oder öligen Umgebungen
  • ergonomisch vorteilhaft
Alle Softline-Produkt anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die stoßabsorbierende Ummantelung der Bügelgriffe GN 564 aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) bietet Schutz vor Verletzungen und ist auch wegen der elliptischen Form außerordentlich griffsympathisch.

Der Edelstahl- bzw. Aluminiumkern garantiert eine hohe Grundfestigkeit des Griffs.

Ausführung

Ummantelung
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

  • schwarz, matt strukturiert
  • elastisch, 65±5 Shore A
  • Einsatztemperatur bis 70 °C
  • abriebfest
  • isolierend
  • witterungsbeständig

Griffkern

  • Edelstahl 1.4305
    rund (bei Größe b = 25)
  • Aluminium
    elliptisch (bei Größe b = 35)

RoHS

Auf Anfrage

andere Farben

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 564 Bügelgriffe, TPU-Ummantelung, Edelstahl / Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bLänge±0,25ad1d2hrt
min.
2511216M 61050510
2512816M 61054710
2516016M 61054910
2519216M 61054910
3516025M 8176812,512
3519225M 8176812,512
3530025M 8176812,512

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffbreite b
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,15 €
brutto 13,45 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,154 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 564-25-112GN 564-25-128GN 564-25-160GN 564-25-192GN 564-35-160GN 564-35-192GN 564-35-300