JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 623 Schaltgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt
ELESA original design
code: ELC.
Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt
GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: DGN - grün, RAL 6017, matt GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: DGR - grau, RAL 7035, matt GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: DOR - orange, RAL 2004, matt GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: PGR - grau mit Pfeil, RAL 7035, matt
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarzgrau, ähnlich RAL 7021, matt

Buchse
Stahl, brüniert


Abdeckkappe:
schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN
grau mit Pfeil, RAL 7035, mattPGRPGR


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut
Vmit Vierkant
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung H7
Vierkant H11
d3d4d5d6d7bh1h2h3h4h5h6klrst
3261522,5161042024352418232467124,39
37818262013,5523274228202,55268513,84,312,5
46122231,525,51762935543624283211017,56,515,5
54142636312183438603829,52,563914020,27,316

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2
Farbe der Abdeckkappe
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
PGR

Montagebeispiele

Skizze GN 623/.5 Nabennut

Schaltgriff GN 623 befestigt mit Nabennut / Passfeder unter Verwendung von Vorlegescheiben GN 184.

Skizze GN 623/.5 Kugelraste

Schaltgriff GN 623 mit Kugelraste zur Indexierung des Schaltwinkels, befestigt mit Querstift. Der Querstift ist unter einem Winkel von 45° zur Schaltachse anzubringen.

Kugel und Druckfeder gehören nicht zum Lieferumfang in der Standardausführung. Weitere Informationen hierzu auf Anfrage.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,98 €
brutto 6,13 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.