GN 223 Schalterknebel Stahl

Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Technische Zeichnung ausblenden
GN 223 Schalterknebel, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9
Vmit Vierkant DIN 79
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung H7
Vierkant H11
d3d4h1h2h3Länge l ≈
2586161453545
3210820186,54862
40121030228,57795
52161440281196136

Artikelauswahl und -konfiguration

Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2
Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,67
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,03 €
brutto 12,70 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,045 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
GN 223-25-B8GN 223-25-K8GN 223-25-V8GN 223-32-B10GN 223-32-K10GN 223-32-V10GN 223-40-B12GN 223-40-K12GN 223-40-V12GN 223-52-B16GN 223-52-K16GN 223-52-V16