Schalthebel

Schalthebel und Handkreuze werden zum Umschalten und Bewegen von Maschinenteilen verwendet.

Produkte filtern
Werkstoff
Hebellänge (von - bis) Hebellänge
Bohrung (von - bis) Bohrung
Produktfamilie

GN 750 Schaltnaben, Stahl Form: N - Deckel neutral

GN 750

Schaltnaben, Stahl
GN 210 Schaltgriffe, Zink-Druckguss Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt<br />Bohrungskennzeichen: BK - ohne Nabennut, mit Klemmung

NEU GN 210

Schaltgriffe, Zink-Druckguss
GN 623 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe der Abdeckkappe: DGB - gelb, RAL 1021, matt

GN 623

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Stahl
GN 623.5 Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl Farbe der Abdeckkappe: PGR - grau mit Pfeil, RAL 7035, matt

GN 623.5

Schaltgriffe, Kunststoff, Buchse Edelstahl
GN 223 Schalterknebel, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut

GN 223

Schalterknebel, Stahl
GN 211 Schalthebel, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut

GN 211

Schalthebel, Stahl
GN 213 Schaltkreuze, Stahl Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut

GN 213

Schaltkreuze, Stahl