GN 512 Schalthebel Kunststoff

Original design
code: LBR.

Produktbeschreibung

Ausführung

Nabe
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -20 °C bis +110 °C
  • schwarz, glänzend

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Schaft
Stahl, mattverchromt


Deckel
Aluminium

  • eloxiert, naturfarben
  • selbstklebend

Zylinderknopf GN 519
Kunststoff, Phenolharz (PF)
schwarz, glänzend


RoHS

Auf Anfrage

  • Schalthebel-Ausführungen
    gemäß Montagebeispielen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 512 Schalthebel, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9
Vmit Vierkant DIN 79
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrung H7
Vierkant H11
d3d4d5d6h1h2
-0,2
h3
+0,5
h4kLänge lrsw
37810121821105200,517,846268113,84,325°
45812152225106250,522,8523210817,5720°
541014182631128300,527,8613912720,27,320°
7518--30421410380,534,88055170261520°

Artikelauswahl und -konfiguration

Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2
Schalthebeldurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



d2

Montagebeispiele

Skizze GN 512

Schalthebel GN 512 befestigt mit Nabennut / Passfeder, unter Verwendung von Vorlegescheiben GN 184.

Schalthebel GN 512 mit Kugelraste zur Indexierung des Schaltwinkels, befestigt mit Querstift.
Der Querstift ist unter einem Winkel von 45° zur Schaftachse anzubringen. Diese Teile gehören nicht zum Lieferumfang. Sie sind getrennt zu bestellen.

Schalthebel GN 512 in Sonderausführung, ohne Stahlbuchse mit eingespritztem Sackloch und Mitnahmefläche. Diese Ausführung stellt eine sehr preisgünstige Lösung dar.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,34 €
brutto 14,65 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 33101
Beschreibung: LBR.37/85 A-8
Gewicht: 0,076 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 512-37-B8GN 512-37-K8GN 512-37-V8GN 512-37-B10GN 512-37-K10GN 512-37-V10GN 512-37-B12GN 512-37-K12GN 512-37-V12GN 512-45-B8GN 512-45-K8GN 512-45-V8GN 512-45-B12GN 512-45-K12GN 512-45-V12GN 512-45-B15GN 512-45-K15GN 512-45-V15GN 512-54-B10GN 512-54-K10GN 512-54-V10GN 512-54-B14GN 512-54-K14GN 512-54-V14GN 512-54-B18GN 512-54-K18GN 512-54-V18GN 512-75-B18GN 512-75-K18GN 512-75-V18